Oilsshar

Oilsshar
[Features]
· For inner diameter processing/boring in turning centers, etc.
· The addition of steps to the sleeve has made it easier to apply cutting fluid to the tip, which distributes the cutting fluid throughout the bore during work, thereby improving the service life of the tip by approximately 20%.
· The adjustment screw is at the front, allowing the boring bar length to be easily adjusted without removing the sleeve from the holder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KJD32S08
KJD32S10
KJD32S12
KJD32S16
KJD32S20
KJD40S08
KJD40S10
KJD40S12
KJD40S16
KJD40S20
KJD40S25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
ℓ4
(mm)
F
(mm)
Set Screw

151.42 €

1 8 Arbeitstage 4028243281155151530KH-1S

117.16 €

1 8 Arbeitstage 4025-3210115530-30KH-2S

117.16 €

1 8 Arbeitstage 4025-3212115530-30KH-2S

123.99 €

1 8 Arbeitstage 40302632161155131730KH-2S

123.99 €

1 8 Arbeitstage 4032-3220115530-30KH-2S

145.72 €

1 8 Arbeitstage 4728244081205152038KH-1S

123.99 €

1 8 Arbeitstage 47322840101205152038KH-3S

123.99 €

1 8 Arbeitstage 47322840121205152038KH-3S

130.83 €

1 8 Arbeitstage 47343140161205152038KH-4S

136.58 €

1 8 Arbeitstage 4735-4020120535-38KH-5S

136.58 €

1 8 Arbeitstage 4840-40251201525-38KH-6S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l1(mm) 80 ℓ5(mm) 17.5 ℓ6(mm) 15

Technischer Support