Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
T32GUX-HSS |
T32GUX-HSS-TIN |
T32GUX-NK1010 |
T32GUX-NK2001 |
T32GUX-NK2020 |
T32GUX-NK3030 |
T32GUX-NK5050 |
T32GUX-NK6060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 12 | 6 Arbeitstage | - | N/A | Ohne Beschichtung | High-speed steel | Sharp edge | ||
42.79 € | 12 | 6 Arbeitstage | - | Verfügbar | TiN | High-speed steel | Sharp edge | ||
31.61 € | 12 | 6 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
31.61 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Cermet | Honing Edge | ||
31.61 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
40.45 € | 12 | 6 Arbeitstage | - | Verfügbar | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
40.45 € | 12 | 6 Arbeitstage | - | Verfügbar | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
43.65 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] | Verfügbar | TiAlN | Carbide M20 type | Honing Edge |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften