Teilenummer
|
---|
D43GUX-NK1010 |
D43GUX-NK5050 |
D43GUX-NK8080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.50 € | 12 | 9 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | ||
53.41 € | 12 | 7 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | Verfügbar | TiN | ||
68.21 € | 12 | 9 Arbeitstage | Edelstahl[○] | Verfügbar | TiAlN |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | Material Details | Carbide K10 type | Edge Shape | Sharp edge |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften