Spitze für Yangmen TNMX270412

Spitze für Yangmen TNMX270412
Eine spezielle Wendeschneidplatte für einen Fasenfräser Young Men, die zum Anfasen verwendet werden kann.
[Merkmale] Zum Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNMX270412-AA20T
TNMX270412-AC15N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Details

37.15 €

3 6 Arbeitstage Carbide M20 type

42.00 €

3 6 Arbeitstage Fine-particle carbide

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Coating Y/N Verfügbar
Coating Type AlCrN Edge Shape Honing Edge Number Contained In A Packet(Piece) 3
Number of operating corners 6

Technischer Support