Einsatz X63GUR, Für Modell Gentlemen

Einsatz X63GUR, Für Modell Gentlemen
Eine spezielle Hartmetall-Wendeschneidplatte für Gentlemen, die zum Anfasen geeignet ist.
[Merkmale] Sie wird zum Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
X63GUR-AC15N
X63GUR-NK1010
X63GUR-NK2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

85.92 €

3 7 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarAlCrNFine-particle carbide-

76.30 €

3 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

63.21 €

3 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 type-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Technischer Support