Spitze für die Mentoru-B TM32GUR-HSS

Spitze für die Mentoru-B TM32GUR-HSS
Eine spezielle Hartmetall-Wendeschneidplatte für Gentlemen, die zum Anfasen verwendet werden kann.
[Merkmale] Zum Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM32GUR-HSS
TM32GUR-HSS-TIALN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coating Y/N Coating Type

29.12 €

3 6 Arbeitstage N/AOhne Beschichtung

40.01 €

3 6 Arbeitstage VerfügbarTiAlN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Material Details High-speed steel Edge Shape Sharp edge
Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Technischer Support