Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
SP-SPET040102-NK1010 |
SP-SPET040102-NK2020 |
SPET06T104-NK1010 |
SPET06T104-NK2020 |
SPET040102-NK1010 |
SPET040102-NK2020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Details Type | Material Details | Edge Shape | Number of operating corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 12 | 9 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | For M8 | Carbide K10 type | Sharp edge | 1 | ||
30.39 € | 12 | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | For M8 | Carbide M20 type | Honing Edge | 1 | ||
36.35 € | 12 | 9 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | For M12-18/UM12-16S | Carbide K10 type | Sharp edge | 4 | ||
36.35 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | For M12-18/UM12-16S | Carbide M20 type | Honing Edge | 4 | ||
35.61 € | 12 | 9 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | For M10 | Carbide K10 type | Sharp edge | 4 | ||
35.61 € | 12 | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | For M10 | Carbide M20 type | Honing Edge | 4 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Details Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften