Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HNK-6-45 |
HNK-6-60 |
HNK-8-60 |
HNK-8-90 |
HNK-10-60 |
HNK-10-90 |
N-5 |
N-6 |
N-8 |
N-10 |
N-12 |
N-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chuck diameter (Inch) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.85 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 45 | 80 | 27.5 | 112-9481 | 1800 | ||
109.80 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | 80 | 27.5 | 112-9490 | 2500 | ||
146.13 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 103 | 34 | 112-9503 | 4100 | ||
155.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 90 | 103 | 34 | 112-9511 | 6200 | ||
147.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 44 | 112-9520 | 5700 | ||
235.13 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 110 | 44 | 112-9538 | 8500 | ||
63.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 34 | 60 | 26 | 112-9228 | 950 | |||
74.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 35 | 80 | 27.5 | 112-9236 | 1400 | |||
93.54 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 103 | 34 | 112-9325 | 2700 | ||
161.81 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 44 | 112-9333 | 4800 | ||
122.06 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 120 | 44 | 112-9341 | 5200 | ||
297.39 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 14 to 16 | 75 | 150 | 49 | 112-9350 | 13900 |
Loading...
Pitch(mm) | 1.5 | Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chuck diameter(Inch)
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften