Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SJ-70 |
SJ-85 |
SJ-100 |
SJ-115 |
SJ-135 |
SJ-135H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Chuck diameter MST Type (in.) | Chuck diameter LST Type (in.) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.56 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 36 | 70 | 30 | 6 | - | 112-8621 | 1500 | ||
131.65 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 85 | 30 | 7・8 | 7・9 | 112-8639 | 1930 | ||
174.70 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 46 | 100 | 35 | 9N・10 | 10 | 112-8647 | 3300 | ||
159.96 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 49 | 115 | 40 | 12 | 12 | 112-8655 | 4480 | ||
270.56 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 53 | 135 | 43 | 15 | 15 | 112-8663 | 6200 | ||
328.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 67 | 135 | 50 | 18 | 18 | 112-8671 | 9000 |
Loading...
Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Chuck diameter MST Type (in.)
Chuck diameter LST Type (in.)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften