Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-6 |
M-8X |
M-10 |
M-12 |
M-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chuck diameter (Inch) | Pitch (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.62 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 34 | 80 | 27.5 | 112-9139 | 1400 | ||
93.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 40 | 90 | 36 | 112-9147 | 2400 | ||
144.34 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 48 | 103 | 40 | 112-9155 | 3450 | ||
201.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 50 | 140 | 50 | 112-9163 | 6400 | ||
270.13 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 to 22 | 3 | 62 | 150 | 62 | 112-9171 | 10800 |
Loading...
Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chuck diameter(Inch)
Pitch(mm)
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften