Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GLS100 |
GLS150 |
GLS200 |
GLS250 |
GLS300 |
GLS400 |
GLS500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 168 | 100 | 60 | 128-9853 | 400 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 218 | 150 | 60 | 128-9861 | 450 | |
61.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 268 | 200 | 80 | 128-9870 | 510 | |
68.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 318 | 250 | 80 | 128-9888 | 560 | |
79.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 368 | 300 | 80 | 128-9896 | 600 | |
97.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 468 | 400 | 80 | 128-9900 | 700 | |
83.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 568 | 500 | 80 | 128-9918 | 800 |
Loading...
Frame Dimensions A(mm) | 15.6 | Frame Dimensions B(mm) | 7.5 | Material | Special Steel |
---|---|---|---|---|---|
Features | Shaft end is light with a wooden handle. One-touch clamp which can be easily used in any DIY project or light work. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften