L-Klemme (Standardausführung)

L-Klemme (Standardausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shaft end is a standard wooden type.
· Great for wide applications in woodworking and sheet metal work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLW100
GLW150
GLW200
GLW250
GLW300
GLW400
GLW500
GLW600
GLW800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

72.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 192100100129-15131010

81.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 242150100129-15211080

98.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 292200120129-15301230

110.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 342250120129-15481300

131.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 392300120129-15561450

115.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 492400120129-15641750

133.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 592500120129-15722050

148.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 692600120129-15812350

130.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 892800120129-15992950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frame Dimensions A(mm) 21.4 Frame Dimensions B(mm) 10.4 Material Special Steel
Features Shaft end is a standard wooden type. Great for wide applications in woodworking and sheet metal work.

Technischer Support