L-Klemme (Standardausführung)

L-Klemme (Standardausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Great for sheet metal working.
· With a bar handle to be used when a particularly powerful tightening force is required.
· The main body is a heavy-duty type which has undergone complete heat treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLB100
GLB150
GLB200
GLB250
GLB300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

78.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 192100100128-92681060

88.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 242150100128-92761130

110.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 292200120128-92841280

126.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 342250120128-92921370

100.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 392300120128-93061440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frame Dimensions A(mm) 21.4 Frame Dimensions B(mm) 10.4 Material Special Steel
Features Ideal for plate metal processing. Bar handle included for when particularly strong tightening power is required. The main body has undergone complete heat treatment for a strengthened shape.

Technischer Support