Teilenummer
|
---|
G-10CS |
G-12CS |
G-16CS |
G-20CS |
G-25CS |
G-30CS |
G-40CS |
G-60CS |
G-80CS |
G-100CS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 151 | 100 | 50 | 11.5 | 5.7 | 4989999265194 | 445-4499 | 190 | ||
37.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 181 | 120 | 60 | 13.5 | 6.5 | 4989999265217 | 445-4511 | 280 | ||
38.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 225 | 160 | 80 | 16.0 | 7.5 | 4989999040289 | 162-1017 | 500 | ||
50.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 278 | 200 | 100 | 19.5 | 9.5 | 4989999040296 | 162-1025 | 880 | ||
83.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 337 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999040302 | 162-1033 | 1230 | ||
82.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 396 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999040319 | 162-1041 | 1850 | ||
136.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 505 | 400 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265293 | 445-4596 | 2570 | ||
123.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 705 | 600 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265323 | 445-4626 | 3060 | ||
149.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 905 | 800 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265347 | 445-4642 | 3550 | ||
191.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1105 | 1000 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265163 | 445-4464 | 4030 |
Loading...
Material | Medium carbon steel (S45C) | Features | Tightening using the steel T handle is done smoothly. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften