Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G-12L |
G-16L |
G-20L |
G-25L |
G-30L |
G-40L |
G-50L |
G-60L |
G-80L |
G-100L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 181 | 120 | 60 | 13.5 | 6.5 | 4989999265224 | 445-4529 | 530 | |
105.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 225 | 160 | 80 | 16.0 | 7.5 | 4989999040326 | 162-1050 | 670 | |
139.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 278 | 200 | 100 | 19.5 | 9.5 | 4989999040333 | 162-1068 | 1130 | |
122.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 337 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999040340 | 162-1076 | 1500 | |
156.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 396 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999040357 | 162-1084 | 2260 | |
165.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 496 | 400 | 120 | 25 | 12.0 | 4989999265309 | 445-4600 | 2400 | |
178.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 596 | 500 | 120 | 25 | 12.0 | 4989999265316 | 445-4618 | 2620 | |
192.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 696 | 600 | 120 | 25 | 12.0 | 4989999265330 | 445-4634 | 2830 | |
214.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 900 | 800 | 120 | 27 | 13.0 | 4989999265354 | 445-4651 | 3640 | |
234.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1100 | 1000 | 120 | 27 | 13.0 | 4989999265170 | 445-4472 | 4220 |
Loading...
Material | Medium carbon steel (S45C) | Features | A robust clamp made completely of steel with a ratchet structure lever attached. Widely used as a fast detachable clamp in light and heavy industries and everywhere in between. Is also ideal for industries that use stone. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften