Teilenummer
|
---|
TCC-50N |
TCC-75N |
TCC-100N |
TCC-125N |
TCC-150N |
TCC-200N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Male Thread Hex Width Across Flats (mm) | Tightening Force (kN) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 14 | 20.5 | 384-1855 | 550 | ||
56.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 75 | 14 | 26.4 | 384-1863 | 1100 | ||
126.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 100 | 17 | 30.3 | 384-1871 | 1950 | ||
128.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 125 | 19 | 35.2 | 384-1880 | 3250 | ||
185.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 150 | 22 | 39.2 | 384-1898 | 4600 | ||
262.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 200 | 22 | 44.1 | 384-1901 | 8500 |
Loading...
Material | Carbon steel (S45C) (unit: forged product) | Features | [Caution] Do not use with an impact wrench. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats(mm)
Tightening Force(kN)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften