Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LVK-100 |
LVK-125 |
LVK-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Mounting dimension (H) (mm) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Compatible Lead Vise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | 287-0835 | 240 | 174 | 14.0 | 202 | LV-100N | |
185.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 257 | 287-0843 | 255 | 190 | 15.5 | 220 | LV-125N | |
216.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 282 | 287-0851 | 283 | 211 | 13.5 | 244 | LV-150N |
Loading...
Height(mm) | 32 | Features | Setting a rotary base to the lead vise allows work at all angles (360°). | Material (Main Body) | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Accessory 1 | Vise Fixing Screw | Accessory 2 | Rotating Handle * Workbench mounting screw is not included. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Mounting dimension (H)(mm)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften