Kreuzschraubstock

Kreuzschraubstock
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a sliding vise which cross-moves perpendicularly in the front/back and right/left directions.
· If attached to the drilling machine, the processing position can be easily moved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-75N
CR-100N
CR-125N
CR-150N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Slide width (X axis)
(mm)
Slide width (Y axis)
(mm)

243.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 215342-98221111208268259112149110

344.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 240342-9831142138104942512142160123

426.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 255342-98491571461231253212157173180

560.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 280342-98571731631521493215173197205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features It is a sliding vise which cross-moves perpendicularly in the front/back, right/left directions. If attached to the drilling machine, the processing position can be easily moved. Material (Main Body) Cast Iron

Technischer Support