Schraubstock / Schraubstock aus Aluminiumlegierung, für Gravur, Hobby und Handwerk

Schraubstock / Schraubstock aus Aluminiumlegierung, für Gravur, Hobby und Handwerk
[Features]
· Can be freely attached to / detached from work table.
[Applications]
· For engraving, hobby and craft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAB-60

Teilenummer
TAB-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.25 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Simple Type Overall Length(mm) 122 Trusco Code 389-5564
Width(mm) 60 Height(mm) 129 Mouth Width(mm) 60
Mouth Opening(mm) 50 Mouth Depth(mm) 27 Tightening Force(kN) 1.96
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Can be freely attached to / detached from work table. Clamp Maximum Opening(mm) 33

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock / Schraubstock aus Aluminiumlegierung, für Gravur, Hobby und Handwerk, die Teilenummer ist TAB-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAB-60.

Technischer Support