Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAB-70
Details Type | Sucker Type | Overall Length(mm) | 188 | Trusco Code | 389-5572 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 158 | Height(mm) | 155 | Mouth Width(mm) | 70 |
Mouth Opening(mm) | 60 | Mouth Depth(mm) | 35 | Tightening Force(kN) | 1.96 |
Material | Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) | Features | Operation angle can be changed freely. A useful vise which can be attached with one touch. Sticks firmly and can be fixed to steel, acrylic, or thick glass-coated tables. Claw faces have rubber covers to protect workpiece's surface. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock / Schraubstock aus Aluminiumlegierung für leichte Arbeiten, die Teilenummer ist TAB-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAB-70.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften