Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAB-80
Details Type | Clamped Type | Overall Length(mm) | 149 | Trusco Code | 389-5581 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 80 | Height(mm) | 258 | Mouth Width(mm) | 80 |
Mouth Opening(mm) | 50 | Mouth Depth(mm) | 32 | Tightening Force(kN) | 1.96 |
Material | Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) | Features | Tools can be fixed at any desired angle. Easy to fix to a table by included clamp. Claw faces have rubber covers to protect workpiece's surface. | Clamp Maximum Opening(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock / Schraubstock aus Aluminiumlegierung, Werkzeug kann im gewünschten Winkel fixiert werden, die Teilenummer ist TAB-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAB-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften