Präzisionsschraubstock (Griffausführung) Innengewinde / Wellensatz für VD-Typ

Präzisionsschraubstock (Griffausführung) Innengewinde / Wellensatz für VD-Typ
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Für Präzisions-Schraubstock
-Materialien: Kohlenstoff-Werkzeugstahl (JIS-SKS (TS für Kaltarbeit)-93) (Härte HRC56 bis 60)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VD50M
VD65M
VD75M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Compatible Model Mass

94.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301-1186VD-5030 g/set

99.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 326-5773VD-6535 g/set

99.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 301-1194VD-7542 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specifications Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm. Material (Main Body) Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60)

Technischer Support