Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VA-50 |
VA-65 |
VA-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Overall Width (mm) | Full height (mm) | Max. Tightening Force (kN) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 149 | 122-7505 | 47 | 74 | 29 | 47 | 57 | 4.90 | 2000g | |
332.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 169 | 122-7513 | 62 | 89 | 34 | 62 | 62 | 7.84 | 3000g | |
376.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 189 | 122-7521 | 72 | 99 | 34 | 72 | 66 | 7.84 | 4100g |
Loading...
Details Type | Lifting prevention structure type | Features | Precision finishing by total quenching, total grinding | Specifications | Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm. |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Trusco Code
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Overall Width(mm)
Full height(mm)
Max. Tightening Force(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften