Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KV-100 |
KV-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Trusco Code | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Full height (mm) | Vise Length (mm) | Vise Width (mm) | Base Length (mm) | Base width (mm) | Max. Tightening Force (kN) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 121-6406 | 102 | 65 | 35 | 112 | 310 | 123 | 175 | 123 | 7.84 | 10000g | ||
658.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 121-8280 | 132 | 82 | 37 | 131 | 382 | 148 | 209 | 148 | 9.80 | 17000g |
Loading...
Details Type | With Rotating Table | Material | Ordinary Cast Iron (FC250) | Features | The upper vise section can be rotated sideways 360°. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco Code
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Full height(mm)
Vise Length(mm)
Vise Width(mm)
Base Length(mm)
Base width(mm)
Max. Tightening Force(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften