Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-2013 |
TB-2014 |
TB-2015 |
TB-2016 |
TB-2020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair color | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Brass | 0.15 | 258-8986 | 75(g) | - | - | |
9.23 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stainless Steel | 0.3 | 258-8994 | 75(g) | - | SUS304 | |
6.80 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Palm | - | 258-9010 | 60(g) | - | - | |
6.21 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nylon 66 | 0.3 | 258-9001 | 65(g) | Green | - | |
6.78 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Steel Wire | 0.3 | 258-8978 | 70(g) | - | - |
Loading...
Type | Bürste mit Metallgriff | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 18 | Overall Length(mm) | 270 | Features | The handle is easy to hold, and because it is made from metal, it is not easily damaged. |
Application | For pretreatment and post-treatment of welding, removal of paint, and removal of rust. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften