Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Type | Bürste mit Bambusgriff | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 16 | Product wool material | Hog hair | Wire diameter(mm) | - |
Overall Length(mm) | 295 | Width(mm) | 16 | Mass | 25(g) |
Features | It is possible to use solvent, etc. | Application | Cleaning of machine parts, adhesive application, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften