Zündkerzenbürste / Maschinen-Bambusbürste Shakuichi, Anwendungen: Reinigen von Maschinenteilen, Auftragen von Klebstoff usw. (Teilenummern)

Zündkerzenbürste / Maschinen-Bambusbürste Shakuichi, Anwendungen: Reinigen von Maschinenteilen, Auftragen von Klebstoff usw.
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is inexpensive and suitable for mass purchase.
[Applications]
· For cleaning of machine parts, adhesive application, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-1002-30
TB-1004-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Trusco Code

2.48 €

1.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Straight handle type258-8846

4.15 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Crank type258-8854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bürste mit Bambusgriff Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 62
Hair length(mm) 16 Product wool material Nylon 66 Wire diameter(mm) 0.2
Overall Length(mm) 295 Width(mm) 16 Mass 20(g)
Features It is inexpensive and suitable for mass purchase. Application Cleaning of machine parts, adhesive application, etc.

Technischer Support