Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-50-H |
TB-1250-2 |
TB-1250-4 |
TB-1250-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle width (mm) | Trusco Code | Mass | Screw Specifications Brush Side Female Screw | Screw Specifications Handle Side Male Screw | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 50 | 95.0 | 259-0263 | 17(g) | W3/8 | - | Handle only | |
15.80 € 10.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.2 | 1250 | - | 259-0255 | 95(g) | W1/4 | W3/8 | For Brush Screw Diameter 1/4 | ||
23.44 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 1250 | - | 259-0239 | 120(g) | W1/2 | W3/8 | For Brush Screw Diameter 1/2 | |
23.26 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 1250 | - | 259-1367 | 100(g) | W3/8 | W3/8 | Intermediate connecting handle |
Loading...
Type | Gedrehte Bürste | Material | Steel (Galvanizing) | Features | Since it is a screw type, it can be freely added. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Use after attaching to the tube brush. Suitable to inner diameter polishing of long tubes. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften