Kondensatorbürste, Doppelspirale (Schweineborsten)

Kondensatorbürste, Doppelspirale (Schweineborsten)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes.
· Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work.
[Applications]
· Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-2111
TB-2112
TB-2113
TB-2114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair length
(mm)
Outer diameter of bristles
(mm)
Trusco Code Mass

17.10 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.59258-951622(g)

17.12 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.012258-952423(g)

17.12 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.016258-953223(g)

17.12 €

2 Verfügbar 7 Arbeitstage 7.018258-954123(g)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gedrehte Bürste Planting(mm) 80 Product wool material Hog hair
Shaft Diameter(mm) 4.1 Wire diameter(mm) - Overall Length(mm) 280
Features Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work. Application Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. Specifications Double Wind (pig bristle)
Shaft Steel (Iron Wire)

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support