Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BW-48 |
BW-58 |
BW-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wooden base diameter (mm) | Material | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 48 | 13 | 24 | Hog hair 1 row | 216-8014 | 6.5(g) | |
8.78 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 58 | 18 | 30 | Hog hair 2 rows | 216-8022 | 13.5(g) | |
12.34 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70 | 24 | 35 | Hog hair 3 rows | 216-8031 | 25.0(g) |
Loading...
Type | Bürste mit Holzgriff | Product wool material | Hog hair | Hole Diameter(mm) | φ 5 to 7 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The product is made with pig bristle with superior elasticity. The product is used with grinders fitted with a tapered thread. The product is a brush with superior abrasion resistance. | Application | Ideal for glazing or cleaning. Ideal for chasing or dental applications. Used tool: lathe motor. | Max. Rotational Speed | 3600rpm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Wooden base diameter(mm)
Material
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften