Reinigungsbesen (zum Entfernen von Bearbeitungsstaub bei Drehbänken)

Reinigungsbesen (zum Entfernen von Bearbeitungsstaub bei Drehbänken)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a broom with an overall length of 245 mm.
· The handle is made with durable wood.
[Applications]
· Removal of chips generated by lathe machining, etc.
· Cleaning of workbench.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LE-P

Teilenummer
LE-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.51 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bürste mit Holzgriff Hair length(mm) 90 Product wool material Palm
Hair end width(mm) 100 Overall Length(mm) 245 Trusco Code 510-7351
Mass 65(g) Features It is a broom with an overall length of 245 mm. The handle is made with durable wood. Application Removal of chips generated by lathe machining, etc. Cleaning of workbench.
Caulking Section Tin (Tin Plated Sheet)

Sie befinden sich auf der Seite für Reinigungsbesen (zum Entfernen von Bearbeitungsstaub bei Drehbänken), die Teilenummer ist LE-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-P.

Technischer Support