„Saugheber“, 30 kg

„Saugheber“, 30 kg
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Pulling up the movable grip creates a vacuum state in the space between the rubber and the object, allowing absorption.
· Used for gripping things that are difficult to carry, such as glass plate and metal plate lifting, movement of steel plates without handle, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSL-1002

Teilenummer
TSL-1002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.90 €

23.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Suction Surface Size(mm) φ123 Maximum Absorption Power(kg) 30 Trusco Code 276-0568
Features Pulling up the movable grip creates the vacuum state in the space between the rubber and the object, allowing absorption. It is used for gripping things that are difficult to carry, such as glass plate and metal plate lifting, movement of steel plates without handle, etc. Mass(g) 480

Sie befinden sich auf der Seite für „Saugheber“, 30 kg, die Teilenummer ist TSL-1002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSL-1002.

Technischer Support