„Saugheber“, Einhandbedienung

„Saugheber“, Einhandbedienung
  • Mengenrabatt
[Features]
· When pressed against the target object, a vacuum is created, and the object is adsorbed.
· It is thus possible to attach to objects with one hand, making this tool well-suited to lifting glass sheets, metal plates, and the like.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSL-2001

Teilenummer
TSL-2001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Suction Surface Size(mm) φ125 Maximum Absorption Power(kg) 25 Trusco Code 276-0592
Features When pressed against the target object, a vacuum is created, and the object is adsorbed. It is thus possible to attach to objects with one hand, making this tool well-suited to lifting glass sheets, metal plates, and the like. Mass(g) 330

Sie befinden sich auf der Seite für „Saugheber“, Einhandbedienung, die Teilenummer ist TSL-2001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSL-2001.

Technischer Support