„Saugheber“, mit zwei Saugflächen

„Saugheber“, mit zwei Saugflächen
  • Mengenrabatt
[Features]
· Vacuum is created between the rubber and object, allowing adsorption.
· It also attaches to rounded surfaces.
· It has two adsorption surfaces, allowing large objects to be carried with confidence.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSL-1004

Teilenummer
TSL-1004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Suction Surface Size(mm) φ123X2 Maximum Absorption Power (Upper surface)(kg) 80 Maximum Absorption Power (side surface)(kg) 40
Trusco Code 276-0584 Features Vacuum is created between the rubber and object, attaching them. It also attaches to rounded surfaces. It has two adsorption surfaces, allowing large objects to be carried with confidence. Mass(g) 1230

Sie befinden sich auf der Seite für „Saugheber“, mit zwei Saugflächen, die Teilenummer ist TSL-1004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSL-1004.

Technischer Support