Rubber Durometer

Rubber Durometer
  • Mengenrabatt
[Features]
· Used for devices that measure the hardness of soft rubber, etc.
· Ideal for measuring softer materials than the usual.
· Conforms with JIS K 6253 (Type E) standard.
[Applications]
· Applicable materials: Soft rubber, film rolls, spinning rolls, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-721N

Teilenummer
GS-721N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

431.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Materials Weicher Kunststoff / Folienrolle / Drehrolle Product Type Einstellschraube Spring load value(mN) 550 bis 8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 331-3972
Mass(g) 200 Indenter shape Hemisphere 2.5 mm Features Used for devices that measure the hardness of soft rubber etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rubber Durometer, die Teilenummer ist GS-721N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS-721N.

Technischer Support