Radbürste / Stahldraht-Goldrundbürste, W-6/-9E/-21

Radbürste / Stahldraht-Goldrundbürste, W-6/-9E/-21

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • W-11, W-2, W-23, W-6
  • W-21, W-29, W-35, W-9E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-6
W-9E
W-21
W-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Details Type Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Specifications: Conforming Model Mass
(g)

46.62 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 1250.25For Straight/Portable/Hand/Grinder1912.7025.07500332-4079Common to manufacturers Shinko, Toshiba, Hitachi, Uryu, NPK, Fuji, Yutani380

42.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1500.25For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders1612.70306000332-4087Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi535

51.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2000.38For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders1915.8850.04500332-3951Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi770

87.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2500.38For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders2519.0562.53600332-3978Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi1535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Features Generally a 0.3 mm wire (steel wire) is used but focus is put on the wire material and yellow strand wires (brass plated wire) are used, which don't bend easily, remain stable and improve polishing ability. Material: abrasive Yellow twisted wire (brass plated wire)

Technischer Support