Industriebürste „Corfill E Ring Lock“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11447
11448
11449
11450
11451
11453
11454
11455
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass
(g)
Fitting Diameter
(mm)

41.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38620000180335-14164023

41.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38620000320335-14244023

47.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501115000120335-14324027

47.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501115000180335-14414027

47.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501115000320335-14594027

56.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 631715000120335-14676027

56.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 631715000180335-14756027

57.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 631715000320335-14837027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 30
Features This material has silicone carbide abrasive grains embedded into a nylon filament. Application Deburring, surface preparation, micro-deburring of hydraulic parts, etc. Fitting Width(mm) 7

Technischer Support