Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-6302 |
TB-6312 |
TB-6322 |
TB-6332 |
TB-6342 |
TB-6352 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 32 | 6 | 329-1308 | 19 | |
11.62 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 38 | 9 | 329-1316 | 27 | |
13.35 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 12 | 329-1324 | 44 | |
13.99 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | 16.5 | 329-1332 | 69 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 19 | 329-1341 | 94 | |
18.38 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 31 | 329-1359 | 114 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Thickness(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Features | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. |
Application | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Material: abrasive | Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften