Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-6204 |
TB-6214 |
TB-6224 |
TB-6234 |
TB-6244 |
TB-6254 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.77 € 9.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32 | 6 | 20 | 259-0077 | 35 | ||
19.78 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 9 | 20 | 259-0085 | 40 | |
31.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 12 | 26 | 261-9539 | 55 | |
43.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | 16.5 | 32 | 261-9547 | 75 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 19 | 37 | 261-9555 | 95 | |
37.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 31 | 38 | 259-0093 | 115 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Wire diameter(mm) | 0.15 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 35 | Hair material | Brass | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Fitting Width(mm) | 12 | Features | Can be used with commercially available electric drills. | Application | Polishing of brass, copper, and alloy products. |
Specifications | Brass 0.15 mm |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften