Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-6203-60 |
TB-6213-60 |
TB-6223-60 |
TB-6233-60 |
TB-6243-60 |
TB-6253-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 6 | 20 | 352-1052 | 35 | |
18.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 9 | 20 | 352-1109 | 43 | |
19.75 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 12 | 26 | 352-1125 | 60 | |
20.62 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | 17 | 32 | 352-0960 | 85 | |
22.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 19 | 37 | 352-1061 | 110 | |
25.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 31 | 38 | 352-1036 | 130 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 27 | Hair material | Stainless Steel | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Fitting Width(mm) | 12 | Features | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | Application | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften