Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
83K-2 |
83K-3 |
83K-4 |
103K-2 |
103K-3 |
103K-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2476 | |
11.61 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2484 | |
12.46 € | 3 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2492 | |
14.46 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2506 | |
9.30 € 5.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2514 | |
12.46 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2522 |
Loading...
Product Type | Schirmförmige Bürste | Wire diameter(mm) | 0.1 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 36 | Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 |
Mass(g) | 3.3 | Features | Easily changed due to having shaft. | Application | Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften