Mikrobürste mit Welle (für Elektromotor, Wellendurchmesser 3 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IMS-1
IMS-1.27
IMS-1.91
IMS-2.2
IMS-2.7
IMS-3.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Specifications: brush diameter

52.02 €

26.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

510-71301.0mm

68.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510-71481.27mm

59.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510-71561.91mm

59.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510-71642.2mm

59.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510-71722.7mm

51.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510-71813.2mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mini-Bürste Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 70 
Max. Rotational Speed(rpm) 1200 Mass(g) 3 Features Shaft is strengthened and reinforced with a rod.
Application AO (Alumina Oxide) ... For removing burrs from small holes on soft materials such as aluminum and plastic. Material: abrasive AO#500 Material: shaft Brass
Material: flocking part shaft Stainless steel (SUS304)

Technischer Support