Teilenummer
|
---|
TB-5711 |
TB-5712 |
TB-5713 |
TB-5714 |
TB-5715 |
TB-5716 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 3 | 6 Arbeitstage | 10 | 258-9753 | 13.5 | ||
18.11 € | 3 | 6 Arbeitstage | 13 | 258-9761 | 14.0 | ||
14.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 258-9770 | 15 | |
21.48 € | 3 | 6 Arbeitstage | 19 | 258-9788 | 18 | ||
18.43 € | 3 | 6 Arbeitstage | 25 | 258-9796 | 20.0 | ||
21.82 € | 3 | 6 Arbeitstage | 32 | 258-9800 | 22.0 |
Loading...
Product Type | Gedrehte Bürste | Brush Long(mm) | 40 | Wire diameter(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 100 | Hair material | Stainless Steel |
Max. Rotational Speed(rpm) | 1500 | Features | Shank attachment type enabling easy replacement. | Application | Inner diameter polishing or deburring for stainless steel or aluminum products. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften