Teilenummer
|
---|
TB-5721 |
TB-5722 |
TB-5723 |
TB-5724 |
TB-5725 |
TB-5726 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 3 | 6 Arbeitstage | 10 | 258-9818 | 13.5 | ||
21.23 € | 3 | 6 Arbeitstage | 13 | 258-9826 | 14.0 | ||
21.24 € | 3 | 6 Arbeitstage | 16 | 258-9834 | 15 | ||
21.26 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 258-9842 | 18 | |
21.58 € | 3 | 6 Arbeitstage | 25 | 258-9851 | 20.0 | ||
21.62 € | 3 | 6 Arbeitstage | 32 | 258-9869 | 22.0 |
Loading...
Product Type | Gedrehte Bürste | Brush Long(mm) | 40 | Wire diameter(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 100 | Hair material | Brass |
Max. Rotational Speed(rpm) | 1500 | Features | Shank attachment type enabling easy replacement. | Application | Polishing of the inner diameter and deburring of brass, copper, and alloy products. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften