Spiralbürste (für Elektromotor / Wellendurchmesser 6 mm / (Nylon mit Schleifborsten)

Spiralbürste (für Elektromotor / Wellendurchmesser 6 mm / (Nylon mit Schleifborsten)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shank attachment type enabling easy replacement.
· Cannot be used in reverse rotation.
[Applications]
· Inner diameter polishing of various metal products, deburring, and scale removal.
· Tools used: electric drill / drilling machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-5731
TB-5732
TB-5733
TB-5734
TB-5735
TB-5736
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair material Trusco Code Mass
(g)

25.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.45Nylon with abrasive grain #500272-706412.5

22.47 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 130.45Nylon with abrasive grain #500272-707212.5

22.47 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 160.45Nylon with abrasive grain #500272-708112.5

22.49 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 190.55Nylon with abrasive grain #320272-709913.0

23.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 250.55Nylon with abrasive grain #320272-710214.0

23.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 320.55Nylon with abrasive grain #320272-711115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gedrehte Bürste Brush Long(mm) 40 Shaft Diameter(mm) 6
Overall Length(mm) 100 Max. Rotational Speed(rpm) 1500 Features Shank attachment type enabling easy replacement.
Application Inner diameter polishing of various metal products, deburring, and scale removal.

Technischer Support