Winkelverstellbarer Fräsenspitze

Winkelverstellbarer Fräsenspitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SDET150404-ZA10N
  • SDMT150404-DA20N
Eine Wendeschneidplatte für Mehrwinkelfräser.
[Merkmale] Zum Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDET150404-ZA10N
SDMT150404-AC15N
SDMT150404-ZA20N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape Number of operating corners

50.65 €

3 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge2

36.57 €

3 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarAlCrNFine-particle carbideHoning Edge4

32.60 €

3 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Number Contained In A Packet(Piece) 3

Technischer Support