Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coating Y/N | Coating Type | φd (mm) | T (mm) | C (mm) | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 2.5 | 2.38 | 6.35 | 0.4 | ||
22.16 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 2.5 | 2.38 | 6.35 | 0.4 | ||
12.89 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 3.4 | 2.38 | 7.938 | 0.4 | ||
22.16 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 3.4 | 2.38 | 7.938 | 0.4 | ||
12.89 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 3.4 | 2.38 | 7.938 | 0.4 | ||
22.16 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 3.4 | 2.38 | 7.938 | 0.4 | ||
13.34 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 4.4 | 3.18 | 9.525 | 0.8 | ||
22.61 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 4.4 | 3.18 | 9.525 | 0.8 | ||
13.34 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 4.4 | 3.18 | 9.525 | 0.8 | ||
22.61 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 4.4 | 3.18 | 9.525 | 0.8 | ||
14.94 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 5.5 | 3.18 | 12.7 | 0.8 | ||
23.31 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 5.5 | 3.18 | 12.7 | 0.8 | ||
14.94 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 5.5 | 3.18 | 12.7 | 0.8 | ||
23.31 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 5.5 | 3.18 | 12.7 | 0.8 | ||
14.94 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 5.5 | 3.18 | 12.7 | 0.8 | ||
23.31 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 5.5 | 3.18 | 12.7 | 0.8 | ||
22.28 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 5.5 | 4.76 | 15.875 | 0.8 | ||
30.42 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 5.5 | 4.76 | 15.875 | 0.8 | ||
22.28 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 5.5 | 4.76 | 15.875 | 0.8 | ||
30.42 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 5.5 | 4.76 | 15.875 | 0.8 | ||
22.28 € | 12 | 6 Arbeitstage | N/A | Ohne Beschichtung | 5.5 | 4.76 | 15.875 | 0.8 | ||
30.42 € | 12 | 6 Arbeitstage | Verfügbar | TiAlN | 5.5 | 4.76 | 15.875 | 0.8 |
Loading...
Application | Lochfasen | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Material Details | Carbide M20 type |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coating Y/N
Coating Type
φd(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften