S32MOZ Span S32MOZ

S32MOZ Span S32MOZ
Tip materials are cermet / K10 class carbide / M20 class carbide / micro grain carbide.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S32MOZ-AC15T
S32MOZ-NK1010
S32MOZ-NK2001
S32MOZ-NK2020
S32MOZ-NK2050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

20.88 €

12 8 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarAlCrNFine-particle carbideHoning Edge

10.40 €

12 9 Arbeitstage -N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

10.40 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

10.40 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

32.85 €

12 8 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal / Runde Fase Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Technischer Support