Teilenummer
|
---|
S32GUR-NK1010 |
S32GUR-NK2001 |
S32GUR-NK2020 |
S32GUR-NK3030 |
S32GUR-NK5050 |
S32GUR-NK6060 |
S32GUR-NK8080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 12 | 6 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
15.75 € | 12 | 8 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Cermet | Honing Edge | ||
18.47 € | 12 | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
23.22 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] | Verfügbar | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
23.22 € | 12 | 6 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
27.50 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] | Verfügbar | TiAlN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
27.50 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiAlN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal / Runde Fase | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften