N-Typ N43GUR Spitze

N-Typ N43GUR Spitze
Dies ist eine Wendeschneidplatte für N-Typ, die für die Stirnbearbeitung verwendet werden kann.
[Merkmale] Wird für Stirnfräsen und Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N43GUR-NK1010
N43GUR-NK2001
N43GUR-NK2020
N43GUR-NK3030
N43GUR-NK6060
N43GUR-NK8080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

28.06 €

12 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

30.77 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

28.06 €

12 6 Arbeitstage -N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

34.84 €

12 6 Arbeitstage -VerfügbarTiNCarbide M20 typeHoning Edge

39.03 €

12 9 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

39.03 €

12 6 Arbeitstage -VerfügbarTiAlNCarbide K10 typeSharp edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Technischer Support